Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1861030000 - ZAD ZT/ZPS2.5
Nomenclature
Weidmueller 1861030000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1861030000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZAD ZT/ZPS2.5
DESCSHORT
Description short
Plaques de séparation et d'extrémité pour borniers, Plaque de protection, 13.7 mm x 4.2 mm, jaune
DESCLONG
Description long
Plaque intermédiaire et d'extrémité pour protection contre les contacts accidentels d'éléments sous tension des blocs de jonction. La plaque sert également à marquer visuellement la séparation entre les circuits électriques afin d'éviter les erreurs de raccordement.
GTIN
GTIN-Code
4032248418428
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA351
color
yellow
BAC140
Combustibility class
HB
BAE496
min. thickness
4.200 mm
AAF040
Mass
0.000 kg
BAA020
height
12.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D