Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1861030000 - ZAD ZT/ZPS2.5
Lista materiale
Weidmueller 1861030000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1861030000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZAD ZT/ZPS2.5
DESCSHORT
Description short
Parete di separazione e terminale per morsetti, Piastra di copertura, 13.7 mm x 4.2 mm, giallo
DESCLONG
Description long
Piastra terminale e intermedia per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra è usata inoltre per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.
GTIN
GTIN-Code
4032248418428
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA351
color
yellow
BAC140
Combustibility class
HB
BAE496
min. thickness
4.200 mm
AAF040
Mass
0.000 kg
BAA020
height
12.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D