Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1861030000 - ZAD ZT/ZPS2.5
Спецификация
Weidmueller 1861030000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1861030000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZAD ZT/ZPS2.5
DESCSHORT
Description short
Торцевая и разделительная пластина для клемм, Крышка, 13.7 mm x 4.2 mm, желтый
DESCLONG
Description long
Концевая и промежуточная пластина для изоляции токонесущих компонентов клеммных колодок. Эта пластина также используется для визуально заметного разделения электрических цепей во избежание ошибок при подключении проводов.
GTIN
GTIN-Code
4032248418428
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA351
color
yellow
BAC140
Combustibility class
HB
BAE496
min. thickness
4.200 mm
AAF040
Mass
0.000 kg
BAA020
height
12.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D