Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1861290000 - SAIE-M8R-4-0.5U-FP-M8
Stückliste
Weidmueller 1861290000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1861290000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAIE-M8R-4-0.5U-FP-M8
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Rundsteckverbinder, Einbau (mit Leitung) Stift, M8 Rast, Polzahl: 4, 0.5 m, Verschraubung: M 8, 0.25 mm², PVC
DESCLONG
Langbeschreibung
Rundstecker für den Einbau. Mit angeschlossener Leitung.
GTIN
4032248419364
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB378
Art des Steckkontaktes (außenseitig)
Male (Stift)
AAB380
Art des Steckkontaktes (innenseitig)
Male (Stift)
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
vernickelt
AAB733
Leitungslänge
0.500 m
AAC044
mit Gewinde
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAF726
Bemessungsstrom
4 A
AAS496
Einschraubgewinde
M8
AAS497
Werkstoff der Aderisolation
PVC
BAA419
Aderquerschnitt
0.250 mm²
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CULUS; EAC
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Messing vernickelt
BAH005
Bemessungsspannung
30 V
AAF040
Masse
0.014 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85444290
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D