Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1861290000 - SAIE-M8R-4-0.5U-FP-M8
Nomenclature
Weidmueller 1861290000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1861290000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAIE-M8R-4-0.5U-FP-M8
DESCSHORT
Description short
Connecteur rond, intégré (avec câble) Mâle, M8 snap, Nombre de pôles: 4, 0.5 m, Presse-étoupes: M 8, 0.25 mm², PVC
DESCLONG
Description long
Connecteur rond pour montage. Avec câble connecté.
GTIN
GTIN-Code
4032248419364
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB378
Type of plug-in contact, outside
Male (plug)
AAB380
Type of plug-in contact, inside
Male (plug)
AAB396
Design of housing surface
nickel-plated
AAB733
Cable length
0.500 m
AAC044
With thread
Yes
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
4 A
AAS496
Screw-in thread
M8
AAS497
Wire insulation material
PVC
BAA419
Cross section of conductor
0.250 mm²
BAB392
certificate/approval
CULUS; EAC
BAC461
material of housing
brass nickel-plated
BAH005
rated voltage
30 V
AAF040
Mass
0.014 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D