Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1861290000 - SAIE-M8R-4-0.5U-FP-M8
Спецификация
Weidmueller 1861290000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1861290000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAIE-M8R-4-0.5U-FP-M8
DESCSHORT
Description short
Круглый штекерный соединитель, встраиваемый (с кабелем) Штифт, M8 snap, Количество полюсов: 4, 0.5 m, Кабельные вводы: M 8, 0.25 mm², ПВХ
DESCLONG
Description long
Круглый соединитель для установки. С подключенным кабелем.
GTIN
GTIN-Code
4032248419364
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB378
Type of plug-in contact, outside
Male (plug)
AAB380
Type of plug-in contact, inside
Male (plug)
AAB396
Design of housing surface
nickel-plated
AAB733
Cable length
0.500 m
AAC044
With thread
Yes
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
4 A
AAS496
Screw-in thread
M8
AAS497
Wire insulation material
PVC
BAA419
Cross section of conductor
0.250 mm²
BAB392
certificate/approval
CULUS; EAC
BAC461
material of housing
brass nickel-plated
BAH005
rated voltage
30 V
AAF040
Mass
0.014 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D