Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1861900000 - HDC CM HE 4 FC
Stückliste
Weidmueller 1861900000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1861900000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HDC CM HE 4 FC
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kontakteinsatz (Industriesteckverbinder) Buchse, 630 V, 25 A, Polzahl: 4, Crimpanschluss
DESCLONG
Langbeschreibung
Einsatz für Industriesteckverbinder, bestehend aus Kontaktelement und Isolierkörper.
GTIN
4032248425044
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB499
Bemessungsstoßspannung
8 kV
AAB530
Durchmesser des Kontaktes
2.500 mm
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAB755
Kontakteinsatz ohne Kontakte
Ja
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
4 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.500 mm²
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Ja
AAD246
Überspannungskategorie
III
AAF726
Bemessungsstrom
25 A
AAK496
Elektromaterial
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAT080
Polzahl
4
BAA020
Höhe
38.500 mm
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CSA; CURUS
BAB577
Tiefe
34 mm
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAF016
Breite
11.400 mm
BAH005
Bemessungsspannung
630 V
AAF040
Masse
0.008 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D