Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1866680000 - TMX 30 V0
Nomenclature
Weidmueller 1866680000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1866680000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TMX 30 V0
DESCSHORT
Description short
Système de codage des câbles, 10 - 317 mm, 20 mm, PVC, transparent
DESCLONG
Description long
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
GTIN
GTIN-Code
4032248436958
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
317 mm
AAG340
label space present
Yes
BAA351
color
Transparent
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
V0
BAC624
Max. diameter of conductors
150 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
16 mm
BAC732
Min. cable diameter
10 mm
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
3.500 mm
BAA020
height
30 mm
BAF016
width
20 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D