Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1868550000 - DAE M12 SS
Kusovník
Weidmueller 1868550000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1868550000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DAE M12 SS
DESCSHORT
Description short
Prvky kompenzující tlak, M 12, 10 mm, Nerezavějící ocel 1.4305 (303)
DESCLONG
Description long
Prvek na vyrovnání tlaku zaručuje dobrou ventilaci skříně a zamezuje nahromadění kondenzace - při současném zachování příslušné třídy ochrany IP.
GTIN
GTIN-Code
4032248440405
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP66
AAG623
wrench width 1
17 mm
AAW301
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
AAW302
maximum ambient temperature (during operation)
105 °C
BAB664
material
stainless steel - 1.4305
BAC255
Color
gray
BAD833
Explosion protection categories for gases
None
BAD834
Explosion protected category for dusts
None
AAF040
Mass
0.015 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
73269098
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D