Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1868550000 - DAE M12 SS
Stückliste
Weidmueller 1868550000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1868550000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DAE M12 SS
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Druckausgleichselemente, M 12, 10 mm, Edelstahl 1.4305 (303)
DESCLONG
Langbeschreibung
Ein Druckausgleichelement sorgt für eine gute Be- und Entlüftung des Gehäuses, und gegen die Bildung von Kondenswasser - und das unter Erhalt der jeweiligen IP Schutzklasse.
GTIN
4032248440405
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP66
AAG623
Schlüsselweite (1)
17 mm
AAW301
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-40 °C
AAW302
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
105 °C
BAB664
Werkstoff
Edelstahl - 1.4305
BAC255
Farbe
grau
BAD833
Explosionsschutz Kategorie für Gas
Keine
BAD834
Explosionsschutz Kategorie für Staub
Keine
AAF040
Masse
0.015 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
73269098
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D