Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1868550000 - DAE M12 SS
Lista de materiales
Weidmueller 1868550000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1868550000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DAE M12 SS
DESCSHORT
Description short
Elementos de compensación de presión, M 12, 10 mm, Acero inoxidable 1.4305 (303)
DESCLONG
Description long
El elemento de compensación de presión asegura una buena ventilación de la caja y evita la acumulación de condensación, al tiempo que mantiene la clase de protección de IP respectiva.
GTIN
GTIN-Code
4032248440405
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP66
AAG623
wrench width 1
17 mm
AAW301
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
AAW302
maximum ambient temperature (during operation)
105 °C
BAB664
material
stainless steel - 1.4305
BAC255
Color
gray
BAD833
Explosion protection categories for gases
None
BAD834
Explosion protected category for dusts
None
AAF040
Mass
0.015 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
73269098
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D