Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1868570000 - DAE M12 PA LONG
Stückliste
Weidmueller 1868570000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1868570000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DAE M12 PA LONG
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Druckausgleichselemente, M 12, 10 mm, Polyamid 6
DESCLONG
Langbeschreibung
Ein Druckausgleichelement sorgt für eine gute Be- und Entlüftung des Gehäuses, und gegen die Bildung von Kondenswasser - und das unter Erhalt der jeweiligen IP Schutzklasse.
GTIN
4032248440429
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP66
AAG623
Schlüsselweite (1)
17 mm
AAK241
Brandschutz (in Anlehnung an UL 94)
V2
AAW301
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-40 °C
AAW302
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
105 °C
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAC255
Farbe
schwarz
BAD833
Explosionsschutz Kategorie für Gas
Keine
BAD834
Explosionsschutz Kategorie für Staub
Keine
AAF040
Masse
0.002 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D