Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1868570000 - DAE M12 PA LONG
Nomenclature
Weidmueller 1868570000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1868570000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DAE M12 PA LONG
DESCSHORT
Description short
Éléments de compensation de pression, M 12, 10 mm, Polyamide 6
DESCLONG
Description long
Un élément de compensation de pression assure une bonne aération du boîtier et évite la formation de condensation, tout en maintenant les classes de protection IP.
GTIN
GTIN-Code
4032248440429
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP66
AAG623
wrench width 1
17 mm
AAK241
fire resistance (according to UL94)
V2
AAW301
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
AAW302
maximum ambient temperature (during operation)
105 °C
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAC255
Color
black
BAD833
Explosion protection categories for gases
None
BAD834
Explosion protected category for dusts
None
AAF040
Mass
0.002 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D