Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1868570000 - DAE M12 PA LONG
Lista materiale
Weidmueller 1868570000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1868570000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DAE M12 PA LONG
DESCSHORT
Description short
Elementi di compensazione pressione, M 12, 10 mm, poliammide 6
DESCLONG
Description long
Un elemento di compensazione della pressione assicura una buona ventilazione della custodia e previene la creazione di condensa, mantenendo allo stesso tempo il rispettivo grado di protezione IP.
GTIN
GTIN-Code
4032248440429
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP66
AAG623
wrench width 1
17 mm
AAK241
fire resistance (according to UL94)
V2
AAW301
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
AAW302
maximum ambient temperature (during operation)
105 °C
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAC255
Color
black
BAD833
Explosion protection categories for gases
None
BAD834
Explosion protected category for dusts
None
AAF040
Mass
0.002 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D