Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1873190000 - SAIB-VSBD-3P/250/9-OB
Nomenclature
Weidmueller 1873190000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1873190000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAIB-VSBD-3P/250/9-OB
DESCSHORT
Description short
Connecteur débrochable d’électrovanne (confectionné sur le terrain) Forme boîtier B DIN (10 mm) 0.34 mm², 1.5 mm²
DESCLONG
Description long
Connecteurs d'électrovanne pour connecter les électrovannes.
GTIN
GTIN-Code
4032248495412
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB785
max. connectable conductor cross-section
1.500 mm²
AAB935
min. connectable conductor cross-section
0.340 mm²
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP65
AAC202
Material of the contact coat
Nickel
AAC820
Min. operating temperature
-25 °C
AAC821
Max. operating temperature
85 °C
AAF726
rated current
10 A
AAS491
External cable diameter, min.
6 mm
AAS492
External cable diameter, max.
8 mm
AAT080
Pole number
3
BAA295
Degree of soiling
3
BAB392
certificate/approval
CE
BAC461
material of housing
Polyamide (PA)
AAF040
Mass
0.021 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D