Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1873200000 - SAIB-VSC-3P/250/7-OB
Stückliste
Weidmueller 1873200000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1873200000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAIB-VSC-3P/250/7-OB
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ventilsteckverbinder (feldkonfektionierbar) Bauform C Industrie (9,4 mm) 0.34 mm², 1.5 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Ventilsteckverbinder zum Anschluss von Magnetventilen.
GTIN
4032248495429
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
1.500 mm²
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.340 mm²
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Nickel
AAC820
min. Betriebstemperatur
-25 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
AAF726
Bemessungsstrom
10 A
AAS491
Kabelaußendurchmesser, min.
4 mm
AAS492
Kabelaußendurchmesser, max.
6 mm
AAT080
Polzahl
3
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE; EAC
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA)
AAF040
Masse
0.013 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D