Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1878650000 - WFF 300/AH O.PS
Lista materiałowa
Weidmueller 1878650000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1878650000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WFF 300/AH O.PS
DESCSHORT
Description short
Złączka kołkowa, Przyłącze sworzniowe, 300 mm², 520 A, liczba przyłączeń: 2, M 16, TS 35, Ciemnobeżowy
DESCLONG
Description long
Zaciski dla obecnej transmisji. Przewodnik, który ma zostać podłączony jest zaprasowany z końcówką kablową i przymocowany do gwaintowanej śruby zasicku.
GTIN
GTIN-Code
4032248481194
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
130 °C
AAF726
rated current
520 A
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
520 A
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
16.640 W
BAA351
color
beige
BAC034
Connection type
Bolt connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
240 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
25 mm²
BAD123
Levels internally bridged
No
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
Yes
BAD774
Closing plate required
No
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.636 kg
BAB577
depth
89.525 mm
BAA020
height
287 mm
BAF016
width
60.9 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D