Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1881710000 - SAI-Y-5S M12/M12 2BO
Lista de materiales
Weidmueller 1881710000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1881710000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-Y-5S M12/M12 2BO
DESCSHORT
Description short
Adaptador para sensores y actuadores, Número de polos: 5, Codificación: A, M12 / M12, 60 V
DESCLONG
Description long
Adaptador para la distribución y la transferencia de señales eléctricas a un dispositivo periférico posterior.
GTIN
GTIN-Code
4032248484522
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC076
Coding (head 1)
A-coded
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAF726
rated current
4 A
BAA295
Degree of soiling
3
BAB392
certificate/approval
CE
BAD993
shielded
No
AAF040
Mass
0.049 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D