IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
svenska
中文 (繁體)
English
Weidmueller 1881710000
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Connector system
Industry connector
Sensor actuator adapter
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/44/01/06/1881710000.prj},{NB=1881710000},{MANUID=1881710000},{AAF726=4},{AAF040=0.049},{AAD931=85366990},{AAO676=1881710000},{AAO663=4032248484522},{PREVIEW=../../../../_pool_/eb/bf/18817100009999.png},{MANUTYPEDESC=SAI-Y-5S M12/M12 2BO},{DESCSHORT=Sensor-actuator adaptor, Number of poles: 5, Coding: A, M12 / M12, 60 V},{DESCLONG=Adapter for distributing and transferring electrical signals to a downstream peripheral device.},{GTIN=4032248484522},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAC076=A-coded},{AAC108=IP67},{BAA295=3},{BAB392=CE},{BAD993=No},{URL=URL},{KEYWORD=Adaptor},{AAO677=Weidmueller Group},{AAO057=SAI-Y-5S M12/M12 2BO},{AAW338=Sensor-actuator adaptor}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Weidmüller
Description
1881710000 - SAI-Y-5S M12/M12 2BO
Bill of material
Weidmueller 1881710000
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
1881710000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-Y-5S M12/M12 2BO
DESCSHORT
Short Description
Sensor-actuator adaptor, Number of poles: 5, Coding: A, M12 / M12, 60 V
DESCLONG
Long Description
Adapter for distributing and transferring electrical signals to a downstream peripheral device.
GTIN
4032248484522
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
AAC076
Coding (head 1)
A-coded
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAF726
rated current
4
A
BAA295
Degree of soiling
3
BAB392
certificate/approval
CE
BAD993
shielded
No
AAF040
Mass
0.049
kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D