Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1886570000 - WSI 4/LD 60-150V AC/DC
Lista materiałowa
Weidmueller 1886570000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1886570000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WSI 4/LD 60-150V AC/DC
DESCSHORT
Description short
Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, odłącznik bezpiecznikowy, z LED, zamknięte, złącze śrubowe, 4 mm², 150 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, czarny
DESCLONG
Description long
Blok zaciskowy służący do podłączenia lub łączenia przewodników ze stale zabezpieczonym kontaktem. Hartowana stal wytrzyma przeciążenia, miedź powlekana cyną zapewnia najlepsze przewodnictwo. Z wyciąganym nośnikiem na bezpiecznik.
GTIN
GTIN-Code
4032248492053
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
4 mm²
AAB911
max. supply voltage for defect display
150 V
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
1.500 mm²
AAC027
min. supply voltage for defect display
150 V
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAF726
rated current
6.300 A
AAP530
Number of levels
1
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.020 W
BAA351
color
black
BAB943
Design of safety block
Miniature fuses 5x20 mm
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC068
Voltage type for the defective display
AC/DC
BAC140
Combustibility class
V0
BAC159
Design of display of defects
LED
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
4 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
4 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAC922
Design
screwable
BAD774
Closing plate required
No
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
150 V
AAF040
Mass
0.011 kg
BAB577
depth
43.103 mm
BAA020
height
50.676 mm
BAF016
width
8 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D