Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1887220000 - WTD 6/4 FF
Kusovník
Weidmueller 1887220000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1887220000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WTD 6/4 FF
DESCSHORT
Description short
Zkušební odpojovací svorka, Šroubové připojení, 6 mm², 800 V, 41 A, bez, Příčné odpojení: bez, Integrovaná testovací zdířka: Ano, TS 35, TS 32, Tmavě béžová
DESCLONG
Description long
Svorkovnice pro oddělovací obvody v průběhu testu nebo měření.
GTIN
GTIN-Code
4032248526802
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB398
Design of cross-switch disconnector
without
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAF726
rated current
41 A
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
41 A
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.310 W
BAA351
color
beige
BAB927
Design of longitudinal or transverse separation
without
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
6 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
1.500 mm²
BAD123
Levels internally bridged
No
BAD370
Integrated test connector present
Yes
BAD774
Closing plate required
Yes
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
800 V
AAF040
Mass
0.036 kg
BAB577
depth
54.66 mm
BAA020
height
83.5 mm
BAF016
width
11 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D