Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1888360000 - ESG 9/6 MC NE WS
Nomenclature
Weidmueller 1888360000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1888360000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ESG 9/6 MC NE WS
DESCSHORT
Description short
Repérage d’appareils, Enfichable, 6 mm, PA 66, blanc
DESCLONG
Description long
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN
GTIN-Code
4032248494200
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAC140
Combustibility class
V2
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
2.424 mm
BAA020
height
5.8 mm
BAF016
width
9 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D