Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1896040000 - SAI-04D-VPPS-4A-M12L-PNP-EX
Stückliste
Weidmueller 1896040000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1896040000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAI-04D-VPPS-4A-M12L-PNP-EX
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler (ohne Leitung) Komplett-Modul, Haubenversion Ex, Anzahl Kontaktbuchsen: 4, Polzahl: 4, M12
DESCLONG
Langbeschreibung
Verteiler zum Bündeln mehrerer Eingangssignale auf einen zentralen Steckverbinder.
GTIN
4032248510993
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB228
Anschluss für NPN-Sensor vorhanden
Nein
AAB394
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen
M12
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
1.500 mm²
AAB901
max. Strombelastbarkeit (pro E/A-Signal)
100 A
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.100 mm²
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAC820
min. Betriebstemperatur
-20 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
80 °C
AAC964
min. Betriebsspannung
10 V
AAC966
max. Betriebsspannung
30 V
AAI870
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze
4
AAP680
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze
4
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
BAD833
Explosionsschutz Kategorie für Gas
ohne
BAD834
Explosionsschutz Kategorie für Staub
ohne
BAG975
Schutzart (IP)
IP68
AAF040
Masse
0.206 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369095
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D