Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1896060000 - SAI-06D-VPPS-4A-M12L-PNP-EX
Lista materiale
Weidmueller 1896060000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1896060000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-06D-VPPS-4A-M12L-PNP-EX
DESCSHORT
Description short
Ripartitore passivo sensore-attuatore (senza cavo) Modulo completo, Versione con calotta Ex, Numero prese di contatto: 6, Numero di poli: 4, M12
DESCLONG
Description long
Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo connettore centrale.
GTIN
GTIN-Code
4032248511013
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB228
connection for NPN sensors present
No
AAB394
Design of the outgoing circuits for sensor/actuator lines
M12
AAB785
max. connectable conductor cross-section
1.500 mm²
AAB901
max. current carrying capacity per I/O signal
100 A
AAB935
min. connectable conductor cross-section
0.100 mm²
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAC820
Min. operating temperature
-20 °C
AAC821
Max. operating temperature
80 °C
AAC964
min. operating voltage
10 V
AAC966
Max. operating voltage
30 V
AAI870
number of poles sensor/actuator slots
4
AAP680
Number of sensor/actuator slots
6
BAA295
Degree of soiling
3
BAC461
material of housing
Plastic
BAD391
LED display present
Yes
BAD833
Explosion protection categories for gases
without
BAD834
Explosion protected category for dusts
without
BAG975
degree of protection
IP68
AAF040
Mass
0.258 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D