Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1896220000 - PDU 16 BL
Stückliste
Weidmueller 1896220000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1896220000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PDU 16 BL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 16 mm², 800 V, 76 A, Anzahl Anschlüsse: 2
DESCLONG
Langbeschreibung
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
GTIN
4032248511341
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
16 mm²
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
16 mm²
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
2.500 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
10 mm²
AAC820
min. Betriebstemperatur
-50 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
120 °C
AAF726
Bemessungsstrom
76 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
76 A
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
2.430 W
BAA351
Farbe
blau
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
16 mm²
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
16 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.500 mm²
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
2.500 mm²
BAD123
Etagen intern gebrückt
Nein
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Ja
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
BAH005
Bemessungsspannung
800 V
AAF040
Masse
0.037 kg
BAB577
Tiefe
47.15 mm
BAA020
Höhe
80.335 mm
BAF016
Breite
12 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D