Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1896290000 - PAP 16
Спецификация
Weidmueller 1896290000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1896290000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PAP 16
DESCSHORT
Description short
Торцевая пластина (клеммы) 78.8 mm x 2.7 mm, Темно-бежевый
DESCLONG
Description long
Концевая пластина для изоляции токонесущих компонентов клеммных колодок. Такая концевая пластина также используется для визуально заметного разделения электрических цепей во избежание ошибок при подключении проводов.
GTIN
GTIN-Code
4032248511402
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
beige
BAC140
Combustibility class
V0
BAD581
Latchable present
Yes
BAE496
min. thickness
2.700 mm
AAF040
Mass
0.006 kg
BAA020
height
78.8 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85472000
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D