Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1896330000 - PAP PDU6/10
Nomenclature
Weidmueller 1896330000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1896330000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PAP PDU6/10
DESCSHORT
Description short
Flasque de fermeture (bloc de jonction) 62.94 mm x 2.5 mm, Beige foncé
DESCLONG
Description long
Flasque de fermeture pour protection contre les contacts accidentels des blocs de jonction. La flasque de fermeture est également utilisée pour la séparation visuellement reconnaissable des circuits électriques afin d'éviter les erreurs de raccordement.
GTIN
GTIN-Code
4032248511440
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
beige
BAC140
Combustibility class
V0
BAD581
Latchable present
Yes
BAE496
min. thickness
2.500 mm
AAF040
Mass
0.003 kg
BAA020
height
62.944 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D