Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1896350000 - PNT 16
Спецификация
Weidmueller 1896350000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1896350000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PNT 16
DESCSHORT
Description short
Модульная клемма нулевого провода, PUSH IN, 16, 400 V, 76 A, TS 35, синий
DESCLONG
Description long
Клемма разъединения нейтрального провода имеет продольный размыкатель для подключения к сборной шине нейтральных проводов. Она используется для измерения изоляционного сопротивления в сравнении с землей. Это также позволяет проводить простое тестирование безо всякой необходимости отключать нейтральный провод.
GTIN
GTIN-Code
4032248511464
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
16 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm²
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAF726
rated current
76 A
AAP403
Number of contact points per level
1
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
76 A
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
2.430 W
BAA351
color
blue
BAC034
Connection type
Plug-in connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
16 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
16 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
2.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
2.500 mm²
BAD123
Levels internally bridged
No
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD774
Closing plate required
Yes
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
400 V
AAF040
Mass
0.035 kg
BAB577
depth
49.25 mm
BAA020
height
80.333 mm
BAF016
width
12 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D