Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1896360000 - PNT 2.5/4
Lista materiałowa
Weidmueller 1896360000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1896360000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PNT 2.5/4
DESCSHORT
Description short
Zaciski modularne przewodu neutralnego, PUSH IN, 4, 250 V, 32 A, TS 35, niebieski
DESCLONG
Description long
Odłącznik przewodu neutralnego posiada wzdłużny rozłącznik do podłączania do szyny przewodnika neutralnego. Jest on używany do pomiaru rezystancji izolacji do uziemienia. Umożliwia to także proste testowanie bez konieczności odłączania przewodu neutralnego.
GTIN
GTIN-Code
4032248511471
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
4 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAF726
rated current
32 A
AAP403
Number of contact points per level
1
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
32 A
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.020 W
BAA351
color
blue
BAC034
Connection type
Plug-in connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
4 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
6 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
2.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAD123
Levels internally bridged
No
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD774
Closing plate required
Yes
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
250 V
AAF040
Mass
0.011 kg
BAB577
depth
47.75 mm
BAA020
height
63.348 mm
BAF016
width
5.1 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D