Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1896360000 - PNT 2.5/4
Спецификация
Weidmueller 1896360000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1896360000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PNT 2.5/4
DESCSHORT
Description short
Модульная клемма нулевого провода, PUSH IN, 4, 250 V, 32 A, TS 35, синий
DESCLONG
Description long
Клемма разъединения нейтрального провода имеет продольный размыкатель для подключения к сборной шине нейтральных проводов. Она используется для измерения изоляционного сопротивления в сравнении с землей. Это также позволяет проводить простое тестирование безо всякой необходимости отключать нейтральный провод.
GTIN
GTIN-Code
4032248511471
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
4 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAF726
rated current
32 A
AAP403
Number of contact points per level
1
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
32 A
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.020 W
BAA351
color
blue
BAC034
Connection type
Plug-in connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
4 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
6 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
2.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAD123
Levels internally bridged
No
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD774
Closing plate required
Yes
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
250 V
AAF040
Mass
0.011 kg
BAB577
depth
47.75 mm
BAA020
height
63.348 mm
BAF016
width
5.1 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D