Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1896370000 - PNT 6/10
Kusovník
Weidmueller 1896370000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1896370000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PNT 6/10
DESCSHORT
Description short
Neutrální vodič modulární svorky, PUSH IN, 10, 250 V, 41 A, TS 35, Modrá
DESCLONG
Description long
Odpojovací svorka neutrálního vodiče má podélný odpojovač pro připojení k přípojnici neutrálního vodiče. Používá se k měření izolačního odporu vůči uzemnění. Také umožňuje jednoduché testování bez nutnosti odpojení neutrálního vodiče.
GTIN
GTIN-Code
4032248511488
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
10 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.500 mm²
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAF726
rated current
41 A
AAP403
Number of contact points per level
1
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
41 A
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.820 W
BAA351
color
blue
BAC034
Connection type
Plug-in connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
10 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
6 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
1.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
1.500 mm²
BAD123
Levels internally bridged
No
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD774
Closing plate required
Yes
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
250 V
AAF040
Mass
0.018 kg
BAB577
depth
45.75 mm
BAA020
height
72.297 mm
BAF016
width
8.1 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D