Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1896380000 - PHP PNT16
Спецификация
Weidmueller 1896380000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1896380000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PHP PNT16
DESCSHORT
Description short
Торцевая и разделительная пластина для клемм, Концевая и промежуточная пластина, 90.16 mm x 3 mm, синий
DESCLONG
Description long
Концевая и промежуточная пластина для изоляции токонесущих компонентов клеммных колодок. Эта пластина также используется для визуально заметного разделения электрических цепей во избежание ошибок при подключении проводов.
GTIN
GTIN-Code
4032248511495
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
Yes
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
blue
BAC140
Combustibility class
V0
BAD581
Latchable present
Yes
BAE496
min. thickness
3 mm
AAF040
Mass
0.006 kg
BAA020
height
90.16 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D