Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1898430000 - STGH O.ZA/O.R/SW ZRV2.5
Nomenclature
Weidmueller 1898430000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1898430000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
STGH O.ZA/O.R/SW ZRV2.5
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction modulaire multi-étages, Raccordement enfichable, 2.5 mm², noir
DESCLONG
Description long
Barrette de raccordement avec différents niveaux pour raccorder ou relier les conducteurs avec contact de sécurité permanent. L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale. Conception compacte.
GTIN
GTIN-Code
4032248517626
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.770 W
BAA351
color
black
BAC034
Connection type
Plug-in connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
AAF040
Mass
0.002 kg
BAB577
depth
25.779 mm
BAA020
height
36.9 mm
BAF016
width
5.15 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85472000
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D