Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1899200000 - PDL 4/TR/DU/PE
Stückliste
Weidmueller 1899200000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1899200000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PDL 4/TR/DU/PE
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 400 V, 20 A, schwenkbar, Quertrennung: ohne, TS 35, dunkelbeige
DESCLONG
Langbeschreibung
Reihenklemme zum Trennen von Stromkreisen bei Prüfungen oder Messungen.
GTIN
4032248551323
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB398
Ausführung der Quertrennung
ohne
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
4 mm²
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
4 mm²
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.500 mm²
AAC820
min. Betriebstemperatur
-50 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
120 °C
AAF726
Bemessungsstrom
20 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
3
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
20 A
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
1.020 W
BAA351
Farbe
beige
BAB927
Ausführung der Längstrennung
schwenkbar
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Steckanschluss
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4 mm²
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
4 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
BAD123
Etagen intern gebrückt
Nein
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Ja
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
BAH005
Bemessungsspannung
400 V
AAF040
Masse
0.022 kg
BAB577
Tiefe
49.85 mm
BAA020
Höhe
100 mm
BAF016
Breite
5.1 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D