Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1900820000 - HDC 16D SDLU 1M25G
Stückliste
Weidmueller 1900820000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1900820000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HDC 16D SDLU 1M25G
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gehäuse (Industriesteckverbinder) Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, Baugröße: 3, IP65 (im gestecktem Zustand)
DESCLONG
Langbeschreibung
Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.
GTIN
4032248521098
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB373
Art der Verriegelung
Längsbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Sockelgehäuse
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAB737
Kabelverschraubung vorhanden
Nein
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Nein
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C ... 125 °C °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
-40 °C ... 125 °C °C
AAM489
Bügellage
Unterteil
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M25
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
BAA097
Farbe des Gehäuses
grau
BAA351
Farbe
grau
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE; CURUS
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Ja
AAF040
Masse
0.374 kg
BAB577
Tiefe
134.557 mm
BAA020
Höhe
82 mm
BAF016
Breite
89 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D