Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1900990000 - HDC 07A ELU 1PG13G
Kusovník
Weidmueller 1900990000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1900990000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC 07A ELU 1PG13G
DESCSHORT
Description short
Kryt (průmyslové zásuvné konektory) Pouzdro se šroubem, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Velikost: 1, IP 65 (v zapojeném stavu)
DESCLONG
Description long
Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryt.
GTIN
GTIN-Code
4032248592920
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB373
Type of interlock
Transverse strap
AAB737
screwed cable gland present
No
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP65
AAC218
EMC design present
No
AAC820
Min. operating temperature
-40 °C ... 125 °C °C
AAC821
Max. operating temperature
-40 °C ... 125 °C °C
AAM489
shackle position
Subsection
AAS460
Size of connection thread
PG13.5
AAS462
Mounting method of the cable gland
PG
BAA097
color of housing
beige
BAA351
color
beige
BAB392
certificate/approval
CE; CURUS
BAC140
Combustibility class
V0
BAC461
material of housing
Plastic
AAF040
Mass
0.033 kg
BAB577
depth
77.717 mm
BAA020
height
38.5 mm
BAF016
width
36.816 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D