Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1905150000 - WAP WDU/WTR4/ZZ
Lista de materiales
Weidmueller 1905150000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1905150000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WAP WDU/WTR4/ZZ
DESCSHORT
Description short
Tapa final (borne) 68.88 mm x 1.5 mm, Beige oscuro
DESCLONG
Description long
Tapa final para la protección de las partes conectadas de las regletas de bornes. La tapa final también se utiliza para la separación óptica identificable de los circuitos eléctricos y con el fin de evitar los errores de cableado.
GTIN
GTIN-Code
4032248523405
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
beige
BAC140
Combustibility class
V0
BAE496
min. thickness
1.500 mm
AAF040
Mass
0.002 kg
BAA020
height
68.879 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D