Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1905950000 - WS 10/8 PLUS MC NE WS
Lista de materiales
Weidmueller 1905950000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1905950000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WS 10/8 PLUS MC NE WS
DESCSHORT
Description short
Señalización de bornes, Paso en mm: 8.00, Caracteres impresos: sin imprimir, blanco
DESCLONG
Description long
Señalizador para el etiquetado de terminales. Los señalizadores se pueden etiquetar con una impresora o plotter y el software correspondiente.
GTIN
GTIN-Code
4032248528103
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
8 mm
BAA351
color
white
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
3.135 mm
BAA020
height
10 mm
BAF016
width
7.900 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D