Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1906980000 - AP ZRV2.5
Nomenclature
Weidmueller 1906980000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1906980000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AP ZRV2.5
DESCSHORT
Description short
Plaques de séparation et d'extrémité pour borniers, Flasque de fermeture et plaque intermédiaire, 114.52 mm x 5.1 mm, Beige foncé
DESCLONG
Description long
Plaque intermédiaire et d'extrémité pour protection contre les contacts accidentels d'éléments sous tension des blocs de jonction. La plaque sert également à marquer visuellement la séparation entre les circuits électriques afin d'éviter les erreurs de raccordement.
GTIN
GTIN-Code
4032248530748
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
Yes
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
beige
BAC140
Combustibility class
V0
BAE496
min. thickness
5.100 mm
AAF040
Mass
0.011 kg
BAA020
height
114.522 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D