Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1906980000 - AP ZRV2.5
Lista materiale
Weidmueller 1906980000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1906980000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AP ZRV2.5
DESCSHORT
Description short
Parete di separazione e terminale per morsetti, Piastra terminale e intermedia, 114.52 mm x 5.1 mm, Beige scuro
DESCLONG
Description long
Piastra terminale e intermedia per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra è usata inoltre per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.
GTIN
GTIN-Code
4032248530748
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
Yes
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
beige
BAC140
Combustibility class
V0
BAE496
min. thickness
5.100 mm
AAF040
Mass
0.011 kg
BAA020
height
114.522 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D