Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1906980000 - AP ZRV2.5
Lista materiałowa
Weidmueller 1906980000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1906980000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AP ZRV2.5
DESCSHORT
Description short
Płytka końcowa i dzieląca styków, Płyta zamykająca i pośrednia, 114.52 mm x 5.1 mm, Ciemnobeżowy
DESCLONG
Description long
Płyta krańcowa i środkwa do ochrony przed dotykiem części czynnych bloków zaciskowych. Płyta służy również do optycznie rozpoznawalnej separacji obwodów elektrycznych w celu uniknięcia błędów w okablowaniu.
GTIN
GTIN-Code
4032248530748
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
Yes
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
beige
BAC140
Combustibility class
V0
BAE496
min. thickness
5.100 mm
AAF040
Mass
0.011 kg
BAA020
height
114.522 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D