Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1906990000 - BST 4 ZRV2.5
Kusovník
Weidmueller 1906990000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1906990000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
BST 4 ZRV2.5
DESCSHORT
Description short
Vícevrstvá modulární svorka, Tmavě béžová
DESCLONG
Description long
Svorkovnice s několika úrovněmi pro připojování nebo spojování vodičů s permanentně zajištěným kontaktem. Kalená ocel odolává mechanickým silám, pocínovaná měď zajišťuje špičkovou vodivost. Prostorově úsporné provedení.
GTIN
GTIN-Code
4032248530755
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
BAA351
color
beige
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
AAF040
Mass
0.006 kg
BAB577
depth
16.845 mm
BAA020
height
31.563 mm
BAF016
width
20.8 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D