Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1906990000 - BST 4 ZRV2.5
Lista de materiales
Weidmueller 1906990000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1906990000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
BST 4 ZRV2.5
DESCSHORT
Description short
Borne de varios pisos, Beige oscuro
DESCLONG
Description long
Regleta de bornes con varios niveles para la conexión o el empalme de conectores con contacto garantizado permanente. Acero endurecido capaz de soportar fuerzas mecánicas y revestimiento de cobre para garantizar la máxima conductividad. Diseño compacto.
GTIN
GTIN-Code
4032248530755
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
BAA351
color
beige
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
AAF040
Mass
0.006 kg
BAB577
depth
16.845 mm
BAA020
height
31.563 mm
BAF016
width
20.8 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D