Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1906990000 - BST 4 ZRV2.5
Nomenclature
Weidmueller 1906990000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1906990000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
BST 4 ZRV2.5
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction modulaire multi-étages, Beige foncé
DESCLONG
Description long
Barrette de raccordement avec différents niveaux pour raccorder ou relier les conducteurs avec contact de sécurité permanent. L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale. Conception compacte.
GTIN
GTIN-Code
4032248530755
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
BAA351
color
beige
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
AAF040
Mass
0.006 kg
BAB577
depth
16.845 mm
BAA020
height
31.563 mm
BAF016
width
20.8 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D