Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1906990000 - BST 4 ZRV2.5
Lista materiale
Weidmueller 1906990000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1906990000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
BST 4 ZRV2.5
DESCSHORT
Description short
Morsetto componibile a più piani, Beige scuro
DESCLONG
Description long
Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.
GTIN
GTIN-Code
4032248530755
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
BAA351
color
beige
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
AAF040
Mass
0.006 kg
BAB577
depth
16.845 mm
BAA020
height
31.563 mm
BAF016
width
20.8 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D