Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1906990000 - BST 4 ZRV2.5
Lista materiałowa
Weidmueller 1906990000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1906990000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
BST 4 ZRV2.5
DESCSHORT
Description short
Zacisk modułowy wielorzędowy, Ciemnobeżowy
DESCLONG
Description long
Blok zaciskowy z wieloma poziomami służący w celu podłączenia lub połączenia przewodników ze stałym bezpiecznym kontaktem. Hartowana stal wytrzyma przeciążenia, miedź powlekana cyną zapewnia najlepsze przewodnictwo. Kompaktowa konstrukcja.
GTIN
GTIN-Code
4032248530755
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
BAA351
color
beige
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
AAF040
Mass
0.006 kg
BAB577
depth
16.845 mm
BAA020
height
31.563 mm
BAF016
width
20.8 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D