Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1907010000 - STGH O.ZA ZRV2.5
Stückliste
Weidmueller 1907010000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1907010000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
STGH O.ZA ZRV2.5
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Mehrstock-Reihenklemme, Steckanschluss, 2.5 mm², dunkelbeige
DESCLONG
Langbeschreibung
Reihenklemme mit mehreren Ebenen zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Platzsparende Bauform.
GTIN
4032248530779
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC820
min. Betriebstemperatur
-50 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
120 °C
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.770 W
BAA351
Farbe
beige
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Steckanschluss
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
AAF040
Masse
0.002 kg
BAB577
Tiefe
25.779 mm
BAA020
Höhe
36.9 mm
BAF016
Breite
5.15 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85472000
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D