Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1907010000 - STGH O.ZA ZRV2.5
Lista materiale
Weidmueller 1907010000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1907010000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
STGH O.ZA ZRV2.5
DESCSHORT
Description short
Morsetto componibile a più piani, Collegamento ad innesto, 2.5 mm², Beige scuro
DESCLONG
Description long
Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.
GTIN
GTIN-Code
4032248530779
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.770 W
BAA351
color
beige
BAC034
Connection type
Plug-in connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
AAF040
Mass
0.002 kg
BAB577
depth
25.779 mm
BAA020
height
36.9 mm
BAF016
width
5.15 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85472000
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D