Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1907530000 - MF 4/5.2 MC NE WS
Nomenclature
Weidmueller 1907530000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1907530000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MF 4/5.2 MC NE WS
DESCSHORT
Description short
Repérage de blocs de jonction, Pas en mm: 5.20, Caractères imprimés: vierge, blanc
DESCLONG
Description long
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN
GTIN-Code
4032248532117
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
5.200 mm
BAA351
color
white
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
3 mm
BAA020
height
4 mm
BAF016
width
5.100 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D