Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1908990000 - ZQV 6/24 GE
Lista materiałowa
Weidmueller 1908990000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1908990000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZQV 6/24 GE
DESCSHORT
Description short
Złącze krosujące (terminal) wtykany, Liczba biegunów: 24, Raster w mm: 8.10, Izolowany: Tak, 41 A, żółty
DESCLONG
Description long
Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału.
GTIN
GTIN-Code
4032248535309
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
8.100 mm
AAF726
rated current
41 A
AAP367
Number of bridged terminals
24
BAA351
color
yellow
BAB888
Design
Cross connector
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
plug-in
BAH005
rated voltage
400 V
AAF040
Mass
0.035 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D